Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
5 - 24 | € 3,8935 |
25 + | € 1,854 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Zwart |
---|---|
Handgreepstijl | Brug |
Bevestigingstype | Installatie van Voorzijde Verzonken, Doorgeboord Gat |
Basisbreedte | 25.0 mm |
Basisbreedte | 0.984 in |
Handgreeplengte | 173.0 mm |
Handgreeplengte | 6.811 in |
Afstand bevestigingsgat | 152.0 mm |
Afstand bevestigingsgat | 5.984 in |
Totale hoogte | 53.5 mm |
Totale hoogte | 2.106 in |
Totale lengte | 167.0 mm |
Totale lengte | 6.575 in |
Draaddiameter | 6.2 mm |
Draaddiameter | 0.244 in |
Afwerking handgreep | Geen afwerking |
Materiaal hendel | 30% GFR PA 6 |
Vorm handgreep | Rechthoekige stang |
Handgreepkleur | Zwart |
Standaarden | DIN |
Specificaties | DIN-EN ISO 1043-1 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan