1220527
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 19 | € 48,2455 |
20 + | € 42,1005 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M8 |
---|---|
Base Width | 25.0 mm |
Base Width | 0.984 in |
Mounting Hole Distance | 500.0 mm |
Mounting Hole Distance | 19.685 in |
Thread Length | 15.0 mm |
Thread Length | 0.591 in |
Tube Diameter | 28.0 mm |
Tube Diameter | 1.102 in |
Finish | Plastic Coated |
Mount Type | Back Mount |
Commodity Code | 7326909890 |
Handle Material | Aluminium |
Handle Style | Round Bar |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan