497201
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
50 - 499 | € 0,6453 |
500 + | € 0,5562 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Transparant |
---|---|
Massief materiaal | Polyvinylchloride |
Bevestigingsmethode | Niet-klevend |
Hoogte | 18.0 mm |
Hoogte | 0.709 in |
Lengte | 75.0 mm |
Lengte | 2.953 in |
Maximale compatibele materiaaldikte | 4.0 mm |
Maximale compatibele materiaaldikte | 0.157 in |
Totale lengte | 75.0 mm |
Totale lengte | 2.953 in |
Totale breedte | 25.0 mm |
Totale breedte | 0.984 in |
Goederencode | 3926909790 |
Breedte | 18.0 mm |
Breedte | 0.709 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan