Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 2499 | € 0,341 |
2500 + | € 0,2859 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Transparant |
---|---|
Massief materiaal | Acryl |
Bevestigingsmethode | Niet-klevend |
Hoogte | 10.6 mm |
Hoogte | 0.417 in |
Gatdiameter A | 6.0 mm |
Gatdiameter A | 0.236 in |
Gatmaat | 6.0 mm |
Gatmaat | 0.236 in |
Lengte | 50.0 mm |
Lengte | 1.969 in |
Maximale compatibele materiaaldikte | 2.5 mm |
Maximale compatibele materiaaldikte | 0.098 in |
Totale lengte | 50.0 mm |
Totale lengte | 1.969 in |
Totale breedte | 40.0 mm |
Totale breedte | 1.575 in |
Dikte | 0.5 mm |
Dikte | 0.02 in |
Goederencode | 3926909790 |
Breedte | 40.0 mm |
Breedte | 1.575 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan