Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
50 - 249 | € 0,3637 |
250 - 999 | € 0,1953 |
1000 + | € 0,1234 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Blauw |
---|---|
Massief materiaal | Polypropyleen |
Bevestigingsmethode | Met clip |
Gatmaat | 6.0 mm |
Gatmaat | 0.236 in |
Lengte | 70.0 mm |
Lengte | 2.756 in |
Maximale compatibele materiaaldikte | 11.0 mm |
Maximale compatibele materiaaldikte | 0.433 in |
Totale lengte | 70.0 mm |
Totale lengte | 2.756 in |
Totale breedte | 20.0 mm |
Totale breedte | 0.787 in |
Dikte | 1.4 mm |
Dikte | 0.055 in |
Goederencode | 3926909790 |
Breedte | 20.0 mm |
Breedte | 0.787 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan