OFCA-SC/ST-19
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 2999 | € 0,1796 |
3000 - 4999 | € 0,1658 |
5000 + | € 0,1478 |
Colour | Natural |
---|---|
Connector Type | SC to ST |
Overall Height | 2.5 mm |
Overall Height | 0.098 in |
Overall Length | 12.8 mm |
Overall Length | 0.504 in |
Overall Width | 11.0 mm |
Overall Width | 0.433 in |
Full Material | Polyamide |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan