Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 599 | € 1,3162 |
600 + | € 1,0643 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Includes | Adhesive |
Mounting Method | Adhesive |
Type | Support Base |
Overall Height | 8.2 mm |
Overall Height | 0.323 in |
Full Material | Polyamide |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Maximum Storage | Based on Cable Clamp Diameter |
Number of Mounting Holes | 1 |
Package Quantity | 100 |
Radius | 43.2 mm |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan