Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 + | € 3,8214 |
Colour | Black |
---|---|
Includes | No Mounting Hardware |
Mounting Method | Screw |
Type | Fibre Storage |
Counterbore Hole Size | 4.6 mm |
Counterbore Hole Size | 0.181 in |
Overall Height | 6.4 mm |
Overall Height | 0.252 in |
Full Material | Polyamide 6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Maximum Storage | 4.5 m of 900.0 Micron Fibre |
Number of Mounting Holes | 8 |
Package Quantity | 100 |
Radius | 25.0 mm |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan