EFA04-14-ASS
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 + | € 7,572 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Zwart |
---|---|
Omvat | Adhesive Pad |
Bevestigingsmethode | Kleeflaag |
Type | Glasvezelopslag |
Grootte verzonken boorgat | 4.6 mm |
Grootte verzonken boorgat | 0.181 in |
Totale hoogte | 12.4 mm |
Totale hoogte | 0.488 in |
Massief materiaal | Polyamide 6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
Maximale opslag | 9.0 m van 900.0 micron vezel |
Aantal bevestigingsgaten | 8 |
Verpakkingsaantal | 100 |
Radius | 30.0 mm |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan