Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
50 - 499 | € 0,9797 |
500 - 3999 | € 0,4665 |
4000 + | € 0,4196 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Naafdiameter | 12.7 mm |
---|---|
Naafdiameter | 0.5 in |
Naafhoogte | 3.6 mm |
Naafhoogte | 0.142 in |
Knopdiameter | 19.1 mm |
Knopdiameter | 0.752 in |
Hoogte knop | 7.9 mm |
Hoogte knop | 0.311 in |
Prijs per stuk inclusief BTW | 1.1854 EUR |
Draadmaat | M6 |
Voltooien | Geen afwerking |
Materiaal schroefdraad | Aluminium |
Insteektype | Boorgat |
Knop kleur | Black |
Materiaal knop | Acetaal |
Boutmateriaal | Niet van toepassing |
Goederencode | 3926300090 |
Kleur | Zwart |
Schroefdraadmateriaal | Aluminium |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan