50M060100T016
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 - 2499 | € 0,0772 |
2500 - 9999 | € 0,0695 |
10000 + | € 0,0625 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 12.2 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.48 in |
Head Height | 7.8 mm |
Head Height | 0.307 in |
Thread Size | M6 |
Pitch Diameter | 1.0 mm |
Pitch Diameter | 0.039 in |
Thread Length | 16.0 mm |
Thread Length | 0.63 in |
Head Type | Round Slotted Head |
Drive Type | Slotted Drive |
Colour | Natural |
Commodity Code | 3926909790 |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan