Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,0425 |
5000 - 19999 | € 0,0383 |
20000 + | € 0,0344 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 7.6 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.299 in |
Head Height | 5.2 mm |
Head Height | 0.205 in |
Thread Size | M3 |
Pitch Diameter | 0.5 mm |
Pitch Diameter | 0.02 in |
Thread Length | 30.0 mm |
Thread Length | 1.181 in |
Head Type | Round Slotted Head |
Drive Type | Slotted Drive |
Colour | Natural |
Commodity Code | 3926909790 |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan