Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,0379 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 10.5 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.413 in |
Head Height | 8.1 mm |
Head Height | 0.319 in |
Thread Size | M4 |
Pitch Diameter | 0.7 mm |
Pitch Diameter | 0.028 in |
Thread Length | 8.0 mm |
Thread Length | 0.315 in |
Head Type | Knurled Head |
Drive Type | Slotted Drive |
Colour | Natural |
Commodity Code | 3926909790 |
Full Material | Polyamide 6/6 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan