Menu Search

Geharde holle schacht 12.0 2200.0 0.4 Staal

12Ø geharde holle schacht ontworpen voor lineaire kogelbussen, biedt een vloeiende en precieze rotatiebeweging. Zijn hol ontwerp maakt het perfect voor gebruik wanneer gewichtsreductie nodig is, voor meer efficiëntie, een lager energieverbruik en een hogere manoeuvreerbaarheid. Gemaakt van koolstofstaal.
Artikelnummer:

20286385

7 Op voorraad Voor meer informatie levering & retourneren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 93,37
10 - 19 € 84,03
20 - 39 € 79,36
40 - 49 € 70,03
50 - 99 € 65,36
100 + € 56,02
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 93,37

1 x € 93,37

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 tol. h6 12.0
l1 2200.0
d2 4.0
Depth of hardness min 0.4
Materiaal Staal
Goederencode 7304318099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op