Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 4 | € 66,39 |
5 - 9 | € 63,07 |
10 - 19 | € 59,75 |
20 + | € 56,43 |
Railmaat | 15.0 |
---|---|
l1 | 64.0 |
w1 | 47.0 |
h1 ±003 | 24.0 |
d1 | 4.3 |
d2 | M5 |
h2 | 19.8 |
h3 | 11.0 |
h4 | 6.0 |
l2 | 37.8 |
l3 | 30.0 |
l4 | 2.5 |
w2 | 38.0 |
w3 | 15.0 |
w4 ±005 | 16.0 |
Dynamisch moment Mx Nm | 36.0 |
Dynamisch moment My & z Nm | 29.0 |
Statisch moment Mx Nm | 14.0 |
Statisch moment My & z Nm | 12.0 |
Massief materiaal | Aluminium block, stainless ball & slider |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan