551966
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 160,0659 |
10 + | € 80,7976 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Stangdiameter | 14.0 mm |
---|---|
Stangdiameter | 0.551 in |
Buisdameter | 28.0 mm |
Buisdameter | 1.102 in |
Lengte van slag | 250.0 mm |
Lengte van slag | 9.843 in |
Buislengte | 555.0 mm |
Buislengte | 21.85 in |
Maximale kracht | 1750.0 N |
Maximale kracht | 1750.0 N |
Draadmaat | M10 |
Voltooien | Genitreerd |
Stangmateriaal | Staal |
Massief materiaal | Staal |
Schroefdraadlengte | 12.0 mm |
Schroefdraadlengte | 0.472 in |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan