Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 + | € 45,7716 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Stangdiameter | 6.0 mm |
---|---|
Stangdiameter | 0.236 in |
Buisdameter | 15.0 mm |
Buisdameter | 0.591 in |
Lengte van slag | 150.0 mm |
Lengte van slag | 5.906 in |
Buislengte | 180.0 mm |
Buislengte | 7.087 in |
Maximale kracht | 50.0 N |
Maximale kracht | 50.0 N |
Draadmaat | M5 |
Voltooien | Genitreerd |
Stangmateriaal | Staal |
Massief materiaal | Staal |
Schroefdraadlengte | 10.0 mm |
Schroefdraadlengte | 0.394 in |
Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan