550070
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 19 | € 253,2017 |
20 + | € 127,8046 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bladdikte | 2.0 mm |
---|---|
Bladdikte | 0.079 in |
Totale lengte | 60.0 mm |
Totale lengte | 2.362 in |
Totale breedte | 30.0 mm |
Totale breedte | 1.181 in |
Verzinking bevestigingsgat | Platverzonken |
Vorm bevestigingsgat | Rond |
Aantal bevestigingsgaten | 8 |
Voltooien | Transparant |
Bladvorm | Rechthoekig |
Verstelbare frictie | Verstelbaar |
Scharniertype | Regelscharnieren met Vaste Weerstand |
Type | Bladschroefverstelling |
Materiaal behuizing | RVS |
Massief materiaal | RVS |
Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan