Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 19 | € 488,8675 |
20 + | € 246,7634 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bladdikte | 2.0 mm |
---|---|
Bladdikte | 0.079 in |
Totale lengte | 50.0 mm |
Totale lengte | 1.969 in |
Totale breedte | 76.0 mm |
Totale breedte | 2.992 in |
Verzinking bevestigingsgat | Platverzonken |
Vorm bevestigingsgat | Rond |
Aantal bevestigingsgaten | 8 |
Voltooien | Transparant |
Bladvorm | Rechthoekig |
Verstelbare frictie | Verstelbaar |
Scharniertype | Regelscharnieren met Vaste Weerstand |
Type | Bladschroefverstelling |
Materiaal behuizing | RVS |
Massief materiaal | RVS |
Goederencode | 8302100090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan