550036
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 44,5532 |
50 + | € 22,4896 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bladdikte | 3.2 mm |
---|---|
Bladdikte | 0.126 in |
Totale lengte | 35.0 mm |
Totale lengte | 1.378 in |
Totale dikte | 10.0 mm |
Totale dikte | 0.394 in |
Totale breedte | 30.0 mm |
Totale breedte | 1.181 in |
Verzinking bevestigingsgat | Platverzonken |
Vorm bevestigingsgat | Rond |
Aantal bevestigingsgaten | 4 |
Voltooien | Transparant |
Bladvorm | Rechthoekig |
Verstelbare frictie | Verstelbaar |
Scharniertype | Countersink Through Hole |
Type | Countersink Through Hole |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Massief materiaal | Aluminium |
Goederencode | 7616999099 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan