Menu Search

Ezeplug M10,M12 9.0 mm LDPE Red

This Ezeplug fits threaded or plain holes. The patented design offers a simple push fit with a strong and flexible central pull tab for quick removal
Artikelnummer:

467027

262313 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 5999 € 0,0813
6000 + € 0,0684
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 40,65

500 x € 0,0813

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Colour Red
Full Material Low Density Polyethylene
Pull Direction Central
Compatible Thread Standard (All) UNF, UNC, BSP, Metric
Compatible Thread Sizes (All) 7/16 UNF/UNC,1/8 BSP,M10, M12
Length Under Head 9.0 mm
Overall Length 9.0 mm
Tab Length 21.2 mm
Commodity Code 3923509000
Compatible Thread Standard UNF
Compatible Thread Standard UNC
Compatible Thread Standard BSP
Compatible Thread Standard Metric

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op