1253206
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
4 - 19 | € 18,5833 |
20 - 99 | € 14,861 |
100 + | € 10,4168 |
Spoeddiameter | 1.0 mm |
---|---|
Spoeddiameter | 0.039 in |
Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde | 32.0 mm |
Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde | 1.26 in |
To Fit Gas Strut Diameter Range | 10.0 - 23.0 mm |
To Fit Gas Strut Diameter Range | 0.394 - 0.906 in |
Type | 4 |
Massief materiaal | RVS |
Kleur | Naturel |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan