Menu Search

Grote gekartelde schroef M6  20.0 mm PA

Deze kartelschroef is gemaakt van zwart nylon en wordt gebruikt in toepassingen waar gemakkelijke toegang en installatie zonder gereedschap vereist is.
Artikelnummer:

426007059902

228 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,1953
500 - 999 € 0,1825
1000 + € 0,1414
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 48,83

250 x € 0,1953

Sample toevoegen +

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 16.0 mm
Kophoogte 3.4 mm
Draadlengte 20.0 mm
Draadmaat M6 
Koptype Gekartelde kop
Schroeftype Duimschroef
Aandrijvingstype Platte aandrijving
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyamide 6.6
Totale lengte 23.4 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op