Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
250 - 499 | € 0,191 |
500 - 999 | € 0,1797 |
1000 + | € 0,1382 |
Kopdiameter | 16.0 mm |
---|---|
Kopdiameter | 0.63 in |
Kophoogte | 3.4 mm |
Kophoogte | 0.134 in |
Draadlengte | 6.5 mm |
Draadlengte | 0.256 in |
Draadmaat | M6 |
Koptype | Gekartelde kop |
Schroeftype | Duimschroef |
Aandrijvingstype | Platte aandrijving |
Goederencode | 3926909790 |
Massief materiaal | Polyamide 6.6 |
Totale lengte | 9.9 mm |
Totale lengte | 0.39 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan