Menu Search

Grote gekartelde schroef M5 30.0 mm PA

Duimschroef gemaakt van naturel nylon.
Artikelnummer:

426003500002

500 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,2108
500 - 999 € 0,1967
1000 + € 0,1528
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 52,70

250 x € 0,2108

Sample toevoegen +

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 16.0 mm
Kophoogte 3.4 mm
Draadlengte 30.0 mm
Draadmaat M5
Koptype Gekartelde kop
Schroeftype Duimschroef
Aandrijvingstype Platte aandrijving
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyamide 6.6
Totale lengte 33.4 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op