176308000022
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
50 - 99 | € 0,5845 |
100 - 499 | € 0,5392 |
500 + | € 0,4953 |
Kopdiameter | 12.0 mm |
---|---|
Kopdiameter | 0.472 in |
Kophoogte | 4.0 mm |
Kophoogte | 0.157 in |
Draadlengte | 8.0 mm |
Draadlengte | 0.315 in |
Draadmaat | M3 |
Koptype | Gekartelde kop |
Schroeftype | Duimschroef |
Aandrijvingstype | Aandrijving met gleuf |
Goederencode | 3926909790 |
Massief materiaal | Polycarbonaat |
Totale lengte | 12.0 mm |
Totale lengte | 0.472 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan