Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 499 | € 0,5916 |
500 - 999 | € 0,4529 |
1000 + | € 0,3651 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kopdiameter | 13.0 mm |
---|---|
Kopdiameter | 0.512 in |
Kophoogte | 4.0 mm |
Kophoogte | 0.157 in |
Draadlengte | 20.0 mm |
Draadlengte | 0.787 in |
Draadmaat | M6 |
Koptype | Gekartelde kop |
Schroeftype | Duimschroef |
Aandrijvingstype | Platte aandrijving |
Goederencode | 3926909790 |
Massief materiaal | 30% glasvezel polyamide 6.6 |
Totale lengte | 24.0 mm |
Totale lengte | 0.945 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan