Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 749 | € 2,3211 |
750 + | € 2,038 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Knob Style | Knurled |
Type | Screw |
Thread Size | M5 |
Head Height | 4.0 mm |
Head Height | 0.157 in |
Knob Diameter | 20.0 mm |
Knob Diameter | 0.787 in |
Overall Height | 21.5 mm |
Overall Height | 0.846 in |
Thread Length | 10.0 mm |
Thread Length | 0.394 in |
Full Material | Steel |
Commodity Code | 7318153590 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan