2403110059E
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 24 | € 49,0051 |
25 + | € 26,2119 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Afstand midden body tot houderframe | 45.0 mm |
---|---|
Afstand midden body tot houderframe | 1.772 in |
Kophoogte | 6.0 mm |
Kophoogte | 0.236 in |
Behuizingshoogte | 32.0 mm |
Behuizingshoogte | 1.26 in |
Maximale compressie | 6.0 mm |
Maximale compressie | 0.236 in |
Gripcapaciteit | 24.0 mm |
Gripcapaciteit | 0.945 in |
Grijpbereik | 24.0 mm |
Grijpbereik | 0.945 in |
Bevestigingsgatbreedte | 22.2 mm |
Bevestigingsgatbreedte | 0.874 in |
Bevestigingsgatlengte | 19.2 mm |
Bevestigingsgatlengte | 0.756 in |
Totale handgreepbreedte | 80.0 mm |
Totale handgreepbreedte | 3.15 in |
Materiaal sluitlip | Staal |
Materiaal vergrendeling | Gegoten zinklegering |
Voltooien | Verchroomd |
Sleuteltype | Zonder sleutel |
Bevestigingsoriëntatie | Universeel |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan