3401110761E
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 24 | € 59,1183 |
25 + | € 31,6044 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Voltooien | Verchroomd |
---|---|
Materiaal vergrendeling | Gegoten zinklegering |
Kleur | Naturel |
Handgreeptype | Vleugelknopgreep |
Afstand midden body tot houderframe | 45.0 mm |
Afstand midden body tot houderframe | 1.772 in |
Kophoogte | 25.0 mm |
Kophoogte | 0.984 in |
Grijpbereik | 20.0 mm |
Grijpbereik | 0.787 in |
Bevestigingsgatlengte | 22.2 mm |
Bevestigingsgatlengte | 0.874 in |
Bevestigingsgatbreedte | 20.2 mm |
Bevestigingsgatbreedte | 0.795 in |
Maximale compressie | 6.0 mm |
Maximale compressie | 0.236 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan