Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 24 | € 59,1183 |
25 + | € 31,6044 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finish | Chrome Plated |
---|---|
Latch Material | Die Cast Zinc Alloy |
Colour | Chrome |
Handle Type | Wing Knob Handle |
Body Center to Keeper Frame Distance | 45.0 mm |
Body Center to Keeper Frame Distance | 1.772 in |
Head Height | 25.0 mm |
Head Height | 0.984 in |
Grip Range | 28.0 mm |
Grip Range | 1.102 in |
Mounting Hole Length | 22.2 mm |
Mounting Hole Length | 0.874 in |
Mounting Hole Width | 20.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.795 in |
Maximum Compression | 6.0 mm |
Maximum Compression | 0.236 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan