Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
250 - 499 | € 0,2604 |
500 - 999 | € 0,2448 |
1000 + | € 0,1896 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankerlengte | 10.0 mm |
---|---|
Ankerlengte | 0.394 in |
Compatibele gatdiameter | 6.0 mm |
Compatibele gatdiameter | 0.236 in |
Kopdiameter | 11.0 mm |
Kopdiameter | 0.433 in |
Kophoogte | 2.0 mm |
Kophoogte | 0.079 in |
Klinknageltype | Klinknagel |
Kopvormige klinknagel | Afgeschuind |
Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Kleur | Wit |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Minimale gebruikstemperatuur | -40 °C |
Minimale gebruikstemperatuur | -40 °F |
Maximale gebruikstemperatuur | +85 °C |
Maximale gebruikstemperatuur | 185 °F |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan