Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,2873 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Anchor Length | 5.0 mm |
---|---|
Anchor Length | 0.197 in |
Pin Length | 7.1 mm |
Pin Length | 0.28 in |
Pin Head Diameter | 6.4 mm |
Pin Head Diameter | 0.252 in |
Pin Head Height | 1.6 mm |
Pin Head Height | 0.063 in |
Head Diameter | 6.4 mm |
Head Diameter | 0.252 in |
Head Height | 1.6 mm |
Head Height | 0.063 in |
Compatible Hole Diameter Range | 3.6 - 3.7 mm |
Compatible Hole Diameter Range | 0.142 - 0.146 in |
Compatible Panel Thickness Range | 3.0 - 4.0 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.118 - 0.157 in |
Colour | Tan |
Full Material | Nylon 4/6 |
Rivet Type | Snap |
Rivet Head Shape | Round |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan