Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,1443 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankerlengte | 7.2 mm |
---|---|
Ankerlengte | 0.283 in |
Penlengte | 7.8 mm |
Penlengte | 0.307 in |
Penkop diameter | 5.0 mm |
Penkop diameter | 0.197 in |
Hoogte penkop | 1.4 mm |
Hoogte penkop | 0.055 in |
Kopdiameter | 5.0 mm |
Kopdiameter | 0.197 in |
Kophoogte | 1.4 mm |
Kophoogte | 0.055 in |
Compatibele gatdiameters | 2.7 - 2.8 mm |
Compatibele gatdiameters | 0.106 - 0.110 in |
Compatibele paneeldiktes | 4.3 - 5.2 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.169 - 0.205 in |
Trekkracht | 5.0 kg |
Trekkracht | 5.0 kg |
Kleur | Zwart |
Massief materiaal | Nylon 6 |
Klinknageltype | Kliksysteem |
Kopvormige klinknagel | Rond |
Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan