Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,1333 |
5000 - 9999 | € 0,1237 |
10000 - 24999 | € 0,1167 |
25000 + | € 0,1103 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankerlengte | 11.5 mm |
---|---|
Ankerlengte | 0.453 in |
Kopdiameter | 9.4 mm |
Kopdiameter | 0.37 in |
Kophoogte | 1.5 mm |
Kophoogte | 0.059 in |
Compatibele gatdiameters | 5.4 - 5.5 mm |
Compatibele gatdiameters | 0.213 - 0.215 in |
Compatibele paneeldiktes | 1.6 - 3.2 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.063 - 0.126 in |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Kleur | Zwart |
Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Kopvormige klinknagel | Truss |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan