Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 - 999 | € 0,1599 |
1000 + | € 0,1154 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankerlengte | 13.0 mm |
---|---|
Ankerlengte | 0.512 in |
Kopdiameter | 7.6 mm |
Kopdiameter | 0.299 in |
Kophoogte | 1.1 mm |
Kophoogte | 0.043 in |
Compatibele gatdiameters | 3.5 mm |
Compatibele gatdiameters | 0.138 in |
Compatibele paneeldiktes | 2.4 - 5.8 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.094 - 0.228 in |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Kleur | Naturel |
Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Kopvormige klinknagel | Truss |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan