Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,2505 |
5000 - 9999 | € 0,1967 |
10000 + | € 0,1712 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankerlengte | 16.4 mm |
---|---|
Ankerlengte | 0.646 in |
Kophoogte | 3.0 mm |
Kophoogte | 0.118 in |
Kopdiameter | 5.0 mm |
Kopdiameter | 0.197 in |
Gatmaat | 3.0 mm |
Gatmaat | 0.118 in |
Plaatdikte | 8.0 mm |
Plaatdikte | 0.315 in |
Minimale gatdiameter vast paneel | 3.2 mm |
Minimale gatdiameter vast paneel | 0.126 in |
Maximale gatdiameter vast paneel | 4.0 mm |
Maximale gatdiameter vast paneel | 0.157 in |
Kleur | Naturel |
Massief materiaal | Nylon 6/6;Staal |
Materiaal veer | Staal |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Uitvoering | 1 |
Kopvormige klinknagel | Vlak |
Klinknageltype | Koellichaam |
Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan