Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 11999 | € 0,1265 |
12000 + | € 0,1026 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankerlengte | 4.1 mm |
---|---|
Ankerlengte | 0.161 in |
Kopdiameter | 12.7 mm |
Kopdiameter | 0.5 in |
Kophoogte | 2.0 mm |
Kophoogte | 0.079 in |
Compatibele paneeldiktes | 3.2 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.126 in |
Totale hoogte | 17.4 mm |
Totale hoogte | 0.685 in |
Kleur | Zwart |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Klinknageltype | Gekartelde nagel |
Type | Type 1 |
Kopvormige klinknagel | Truss |
Aandrijvingstype | Aandrijving zonder gleuf |
Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan