Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,1517 |
5000 - 9999 | € 0,1365 |
10000 + | € 0,1228 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankerlengte | 4.8 mm |
---|---|
Ankerlengte | 0.189 in |
Kopdiameter | 4.8 mm |
Kopdiameter | 0.189 in |
Kophoogte | 1.1 mm |
Kophoogte | 0.043 in |
Compatibele paneeldiktes | 1.9 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.075 in |
Totale hoogte | 5.9 mm |
Totale hoogte | 0.232 in |
Kleur | Zwart |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Klinknageltype | Gekartelde nagel |
Type | Type 2 |
Kopvormige klinknagel | Bolcilinderkop |
Aandrijvingstype | Aandrijving zonder gleuf |
Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan