Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 1,2596 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankerlengte | 21.1 mm |
---|---|
Ankerlengte | 0.831 in |
Kopdiameter | 15.7 mm |
Kopdiameter | 0.618 in |
Kophoogte | 2.3 mm |
Kophoogte | 0.091 in |
Compatibele gatdiameters | 5.0 - 5 mm |
Compatibele gatdiameters | 0.197 - 0.197 in |
Compatibele paneeldiktes | 2.0 - 10.0 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.079 - 0.394 in |
Totale hoogte | 23.4 mm |
Totale hoogte | 0.921 in |
Kleur | Zwart |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
Klinknageltype | Dennenboombevestiging |
Type | Type 3 |
Kopvormige klinknagel | Bolcilinderkop |
Aandrijvingstype | Aandrijving zonder gleuf |
Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan