27SC2520R062
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,0839 |
5000 - 19999 | € 0,0755 |
20000 + | € 0,0679 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankerlengte | 15.9 mm |
---|---|
Ankerlengte | 0.626 in |
Kopdiameter | 11.4 mm |
Kopdiameter | 0.449 in |
Kophoogte | 4.1 mm |
Kophoogte | 0.161 in |
Compatibele gatdiameters | 5.2 - 5.2 mm |
Compatibele gatdiameters | 0.205 - 0.203 in |
Compatibele paneeldiktes | 15.9 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.626 in |
Sleufdiepte | 1.9 mm |
Sleufdiepte | 0.075 in |
Totale hoogte | 19.9 mm |
Totale hoogte | 0.783 in |
Kleur | Naturel |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Klinknageltype | Gekartelde nagel |
Type | Type 2 |
Kopvormige klinknagel | Rond |
Aandrijvingstype | Aandrijving met gleuf |
Soort kop | Gegroefd rond |
Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan