Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,096 |
5000 - 19999 | € 0,0864 |
20000 + | € 0,0778 |
Ankerlengte | 20 mm |
---|---|
Ankerlengte | 0.787 in |
Kopdiameter | 12.5 mm |
Kopdiameter | 0.492 in |
Kophoogte | 1.7 mm |
Kophoogte | 0.067 in |
Compatibele gatdiameters | 6.4 - 6.4 mm |
Compatibele gatdiameters | 0.252 - 0.250 in |
Compatibele paneeldiktes | 1.6 - 12.2 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.063 - 0.48 in |
Totale hoogte | 21.7 mm |
Totale hoogte | 0.854 in |
Kleur | Zwart |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Klinknageltype | Gekartelde nagel |
Type | Type 1 |
Kopvormige klinknagel | Rond |
Aandrijvingstype | Aandrijving zonder gleuf |
Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan