167106569902
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 499 | € 0,6029 |
500 - 999 | € 0,4599 |
1000 + | € 0,3708 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankerlengte | 15.9 mm |
---|---|
Ankerlengte | 0.626 in |
Kopdiameter | 12.7 mm |
Kopdiameter | 0.5 in |
Compatibele gatdiameters | 6.0 mm |
Compatibele gatdiameters | 0.236 in |
Compatibele paneeldiktes | 3.2 - 10.3 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.126 - 0.406 in |
Kleur | Zwart |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Klinknageltype | Gekartelde nagel |
Type | Type 1 |
Kopvormige klinknagel | Truss |
Aandrijvingstype | Aandrijving zonder gleuf |
Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan