Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 499 | € 0,4727 |
500 - 999 | € 0,3609 |
1000 + | € 0,2915 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankerlengte | 19.7 mm |
---|---|
Ankerlengte | 0.776 in |
Kopdiameter | 13.0 mm |
Kopdiameter | 0.512 in |
Compatibele gatdiameters | 5.5 mm |
Compatibele gatdiameters | 0.217 in |
Compatibele paneeldiktes | 1.5 - 14.2 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.059 - 0.559 in |
Kleur | Naturel |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Klinknageltype | Gekartelde nagel |
Type | Type 1 |
Kopvormige klinknagel | Truss |
Aandrijvingstype | Aandrijving zonder gleuf |
Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan