092000159902
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 - 999 | € 0,1599 |
1000 + | € 0,1156 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankerlengte | 15.0 mm |
---|---|
Ankerlengte | 0.591 in |
Kopdiameter | 14.0 mm |
Kopdiameter | 0.551 in |
Kophoogte | 2.0 mm |
Kophoogte | 0.079 in |
Compatibele paneeldiktes | 3.0 - 11.0 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.118 - 0.433 in |
Totale hoogte | 17.0 mm |
Totale hoogte | 0.669 in |
Kleur | Zwart |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Klinknageltype | Gekartelde nagel |
Type | Type 1 |
Kopvormige klinknagel | Truss |
Aandrijvingstype | Aandrijving zonder gleuf |
Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan