De push-in-druknagel heeft een afgeschuinde kop. Dit ontwerp vergemakkelijkt efficiënte montage en verwijdering.
De klinknagel wordt geïnstalleerd door hem snel en gemakkelijk in het werkstuk te steken. Druk op de pen, die in de 'H-vormige'-pakkingring grijpt. Zodra de pen in de doorvoer is gestoken, zetten de doorvoerpoten uit en vergrendelen de klinknagel stevig op zijn plaats. Zodra de klinknagel is geplaatst, steekt de kop van de pen uit het paneeloppervlak, maar heeft toch een mooi schoon en afgewerkt uiterlijk.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Kleur | Kophoogte | Kopdiameter | Panel Thickness Range | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,133 - € 0,184 | 914 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
Wit
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|||||
€ 0,133 - € 0,184 | 122523 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
Zwart
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|||||
€ 0,133 - € 0,184 | 998 Op voorraad |
0.142 in
3.6 mm
|
Wit
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|||||
€ 0,1967 - € 0,2731 | 2031 Op voorraad |
0.142 in
3.6 mm
|
Wit
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||||
€ 0,133 - € 0,184 | 710 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
Wit
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|||||
€ 0,133 - € 0,184 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.122 in
3.1 mm
|
Zwart
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||||
€ 0,1401 - € 0,1939 | 245 Op voorraad |
0.142 in
3.6 mm
|
Zwart
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||||
€ 0,133 - € 0,184 | 1000 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
Wit
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|||||
€ 0,133 - € 0,184 | 341 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
Wit
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||||
€ 0,133 - € 0,184 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.142 in
3.6 mm
|
Zwart
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|||||
€ 0,1967 - € 0,2731 | 18090 Op voorraad |
0.142 in
3.6 mm
|
Zwart
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||||
€ 0,1811 - € 0,1811 | 6393 Op voorraad |
0.146 in
3.7 mm
|
Zwart
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|||||
€ 0,133 - € 0,184 | 51500 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
Zwart
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|||||
€ 0,133 - € 0,184 | 457 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
Wit
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||||
€ 0,1401 - € 0,1939 | 19545 Op voorraad |
0.142 in
3.6 mm
|
Wit
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan