Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
250 + | € 1,5285 |
Thread Size | M8 |
---|---|
Body Diameter | 30.0 mm |
Body Diameter | 1.181 in |
Knob Diameter | 30.0 mm |
Knob Diameter | 1.181 in |
Overall Height | 60.0 mm |
Overall Height | 2.362 in |
Stem Height | 30.0 mm |
Stem Height | 1.181 in |
Thread Length | 30.0 mm |
Thread Length | 1.181 in |
Colour | Black |
Commodity Code | 3926300090 |
Knob Material | PA |
Mount Type | Threaded Stud |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan