Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 121,49 |
10 - 19 | € 109,34 |
20 - 49 | € 103,27 |
50 + | € 97,19 |
Railmaat | 35.0 |
---|---|
l1 | 123.5 |
h1 | 48.0 |
l2 | 92.5 |
w1 | 100.0 |
l3 | 62.0 |
h2 | 7.5 |
h4 | 26.0 |
d1 & h3 | M10 x 14.0 |
d2 | 8.6 |
w2 | 82.0 |
w3 | 34.0 |
w4 | 33.0 |
l4 | 11.5 |
l5 | 80.0 |
d3 & h5 | 14.0x12.0 |
Mx Nm | 1633.0 |
My Nm | 1424.0 |
Mz Nm | 1424.0 |
Dyn load Crad & ax kN | 66.61 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan