Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 63,33 |
10 - 19 | € 57,00 |
20 - 49 | € 53,83 |
50 + | € 50,66 |
Railmaat | 15.0 |
---|---|
l1 | 66.1 |
h1 | 24.0 |
l2 | 47.7 |
w1 | 47.0 |
l3 | 30.0 |
h2 | 3.4 |
h4 | 13.0 |
d1 & h3 | M5 x 7.5 |
d2 | 4.4 |
w2 | 38.0 |
w3 | 15.0 |
w4 | 16.0 |
l4 | 5.7 |
l5 | 60.0 |
d3 & h5 | 7.5x5.5 |
Mx Nm | 166.0 |
My Nm | 171.0 |
Mz Nm | 171.0 |
Dyn load Crad & ax kN | 14.12 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan