Menu Search

Drager met flens 45.0 174.0 60.0 Staal

Standaard drager met flens en een vastgezette kogelkooi zorgt voor een vloeiende verplaatsing met weinig frictie in lineaire bewegingssystemen. De kogelkooi houdt de kogellagers binnen de drager om uitvallen te vermijden. Gemaakt van staal met geharde kogels voor minder slijtage.
Artikelnummer:

20158736

8 Op voorraad Voor meer informatie levering & retourneren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 200,87
10 - 19 € 180,78
20 - 49 € 170,74
50 + € 160,70
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 200,87

1 x € 200,87

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Railmaat 45.0
l1 174.0
h1 60.0
l2 139.0
w1 120.0
l3 80.0
h2 8.9
h4 31.1
d1 & h3 M12 x 16.0
d2 10.6
w2 100.0
w3 45.0
w4 37.5
l4 10.8
l5 105.0
d3 & h5 20.0x17.0
Mx Nm 3527.0
My Nm 3455.0
Mz Nm 3455.0
Dyn load Crad & ax kN 100.52

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op